Publikovat produkty
City
City
    ZERO

    City

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCity_wall_fixture
    • Skupina výrobkůCity
    • Skupina produktůWall fixture
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)578
    • Šířka (mm)555
    • Hloubka (mm)912
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
    Ålandy
    Hongkong
    Austrálie
    Belize
    Albánie
    Japonsko
    Nový Zéland
    Guatemala
    Andorra
    Singapur
    Honduras
    Belgie
    Spojené arabské emiráty
    Kostarika
    Bělorusko
    Mexiko
    Bosna a Hercegovina
    Nikaragua
    Bulharsko
    Panama
    Černá Hora
    Salvador
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Chorvatsko
    Dánsko
    Estonsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Gibraltar
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Itálie
    Jan Mayen
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Rusko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Vatikán
    Velká Británie