Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Specifikation
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102102450EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Luna
    • ProduktgruppeBath Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-02-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)113
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)158
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)1.94
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures