Slim Shower Head - Ø 400 mm
Slim Shower Head - Ø 400 mm

    Slim Shower Head - Ø 400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Specifikation
    • • Shower head size: Ø 400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 15.4 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102145016EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Shower Heads
    • ProduktgruppeShower Systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)144
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-betegnelseShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures