Nita Tall Basin Mixer
Nita Tall Basin Mixer

    Nita Tall Basin Mixer

    E.C.A. Nita Tall Basin Mixer
    Specifikation
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102188035EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Nita
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)269
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)216
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)1.95
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beskrivelseWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures