Tiera Bidet Mixer
Tiera Bidet Mixer

    Tiera Bidet Mixer

    E.C.A. Tiera Bidet Mixer
    Specifikation
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Ball-pivot joint • Anti-limescale system aerator • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102110195EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Tiera
    • ProduktgruppeBidet Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-02-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)129
    • Bredde (mm)50.5
    • Dybde (mm)150
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015-beskrivelseBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures