Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    E.C.A. Niobe Kitchen Mixer

    Specifikation
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102118098EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Niobe
    • ProduktgruppeSink Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-02-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)315
    • Bredde (mm)158
    • Dybde (mm)228
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures