Myra Shower Mixer
Myra Shower Mixer

    Myra Shower Mixer

    E.C.A. Myra Shower Mixer
    Specifikation
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 12,4 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.102154023HEX
    • ProduktfamilieE.C.A. Myra
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-02-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)74
    • Bredde (mm)284
    • Dybde (mm)101
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyrkiet
    • Fremstillet iTyrkiet
    • Nettovægt (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures