4life Wall Hung WC Pan  EasyWash® FL10

4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10

SEREL 4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10 (53cm)
Specifikation
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Full functionality with 4,5 liters of water 

    • %25 Water Saving 

    • Design Awards 

    2015- IF Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2014 - A' Design Award 

    • Built-in clean water inlet • 53 x 36 cm

Teknisk specifikation
  • Unik ref.FL10
  • ProduktfamilieSEREL 4life
  • ProduktgruppeWall Hung WC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-10-20
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)350
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)530
Relateret
  • Materiale primærtKeramik
  • Materiale sekundærtSanitetsporcelæn
  • Designet iTyrkiet
  • Fremstillet iTyrkiet
  • Nettovægt (kg)24.8
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beskrivelseWC pans
  • CSI MasterFormat 2014-kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-betegnelseToilets
  • CSI UniFormat II-kodeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste