AC-84EI30 Branddøre
Morad

AC-84EI30 Branddøre

AC-84 EI30 er et aluminiumsystem designet til brandklassificerede døre til både indendørs og udendørs brug, som opfylder EI30-brandkravene. Systemet muliggør konstruktion af en- og tofløjede døre og kan udvides med sidepartier og overparti.

Med en profildybde på 84 mm sikrer systemet høj holdbarhed og brandsikkerhed. Det understøtter mange typer fyldninger, herunder enkelte og termoruder samt ikke-gennemsigtige paneler. Ved korrekt konfiguration kan der også opnås røgtæt klassificering, hvilket yderligere øger sikkerheden i brandklassificerede løsninger.

Specifikation
    • BRANDMODSTAND: EI30
    • RØGTÆTHED: Sa, S200
    • VARMETRANSMISSION: Ud > 0,9 W/m²K
    • MODSTAND MOD VINDLAST: C2
    • VANDTÆTHED: 6A
    • MAKSIMALE DIMENSIONER ENFLØJET DØR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAKSIMALE DIMENSIONER DOBBELTDØR: 1600 mm x 3534 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ac-84-EI30-fireproof-doors
  • ProduktfamilieVinduer & Døre
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-03-20
  • Udgavenummer1
  • Dybde (mm)84
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse
  • IFC-klassifikationDør
  • Uniclass 2015-kodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015-beskrivelseSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-betegnelseFire Doors

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika