AC-84EI60 Brandbestandige Vægge
Morad

AC-84EI60 Brandbestandige Vægge

AC-84 EI60 er et aluminiumsystem designet til opførelse af ikke-bærende brandklassificerede vægge til både indendørs og udendørs brug, som opfylder EI60-brandkravene. Systemet gør det muligt at udføre vægge i sprosse-drager-konfiguration eller uden synlige sprosser.

Med en profildybde på 84 mm sikrer systemet høj holdbarhed og brandsikkerhed. Det understøtter mange typer fyldninger, herunder enkelte og termoruder samt ugennemsigtige paneler. Vægsystemet kan problemfrit integreres med dørsystemet til brandbeskyttelse både indendørs og udendørs, hvilket sikrer konstruktionsmæssig sammenhæng og forøget brandsikkerhed.

Specifikation
    • BRANDMODSTAND: EI60
    • STØDMODSTAND: IVb
    • BRANDSPREDNING: NRA
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ac-84-EI60-fireproof-walls
  • ProduktfamilieSkillevægge
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-03-20
  • Udgavenummer1
  • Dybde (mm)84
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse
  • IFC-klassifikationVæg
  • Uniclass 2015-kodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015-beskrivelseSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 15 11 21
  • OmniClass-betegnelseFire Rated Glass

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika