AC-84EI60 Branddøre
Morad

AC-84EI60 Branddøre

AC-84 EI60 er et aluminiumsystem, der er designet til indre brandklassificerede døre, som opfylder EI60-brandbeskyttelsesstandarderne. Systemet giver mulighed for at konstruere enkelt- og dobbeltdøre, med mulighed for at udvide opsætningen med dobbeltsidede sidepartier og et overlys.

Med en profildybde på 84 mm for både karm og ramme tilbyder systemet høj holdbarhed og brandmodstand. Det understøtter et bredt udvalg af fyldninger, herunder enkelt- og dobbeltlags glas, samt ugennemsigtige paneludfyldninger. Ved at vælge den rette konfiguration er det også muligt at opnå røgklassificering, hvilket yderligere forbedrer sikkerheden i brandklassificerede anvendelser.

Specifikation
    • BRANDMODSTAND: EI60
    • RØGTÆTHED: Sa, S200
    • VARMETRANSMISSION: Ud > 0,9 W/m²K
    • MODSTAND MOD VINDLAST: C2
    • VANDTÆTHED: 6A
    • MAKSIMALE DIMENSIONER ENFLØJET DØR: 1611 mm x 3387 mm
    • MAKSIMALE DIMENSIONER DOBBELTDØR: 1333 mm x 2945 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ac-84-EI60-fireproof-doors
  • ProduktfamilieVinduer & Døre
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-03-20
  • Udgavenummer1
  • Dybde (mm)84
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse
  • IFC-klassifikationDør
  • Uniclass 2015-kodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015-beskrivelseSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-betegnelseFire Doors

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika