AC-84EI30 Brandbestandige Vægge
AC-84EI30 Brandbestandige Vægge
    Morad

    AC-84EI30 Brandbestandige Vægge

    AC-84 EI30 er et aluminiumsystem designet til opførelse af ikke-bærende brandvægge til både indendørs og udendørs brug, som opfylder EI30-brandkravene. Systemet gør det muligt at udføre vægge i sprosse-drager-konfiguration eller uden synlige sprosser.

    Med en profildybde på 84 mm sikrer systemet høj holdbarhed og brandsikkerhed. Det understøtter forskellige typer fyldninger, herunder enkelte og termoruder samt ikke-gennemsigtige paneler. Vægsystemet kan problemfrit integreres med et brandklassificeret dørsystem, hvilket sikrer øget brandsikkerhed og arkitektonisk sammenhæng.

    Specifikation
      • BRANDMODSTAND: EI30
      • STØDMODSTAND: IVb
      • BRANDSPREDNING: NRA
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ac-84-EI30-fireproof-walls
    • ProduktfamilieSkillevægge
    • ProduktgruppeAC-84EI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-20
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)84
    Relateret
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse
    • IFC-klassifikationVæg
    • Uniclass 2015-kodePr_25_80_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 15 11 21
    • OmniClass-betegnelseFire Rated Glass

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika