AF-50 SOJLE-TRANSOM FACADESYSTEM
AF-50 SOJLE-TRANSOM FACADESYSTEM
    Morad

    AF-50 SOJLE-TRANSOM FACADESYSTEM

    AF-50 Søjle-Transom Facadesystem fra Morad garanterer en fremragende visuel effekt og fremragende beskyttelse mod vejrlig. Systemets fleksibilitet gør det muligt at konstruere konkave og konvexe vægge, hjørnesegmenter samt horisontale og vertikale vinklede dele.

    Dette gør det muligt at skabe forskellige konstruktioner, der spænder fra typiske curtain walls til store glasoverflader, der er monteret på eksisterende bygninger eller specielt forberedte rumlige stålstrukturer. Takket være de store afvandingskanaler i søjlerne fungerer systemet fremragende som dækstruktur, lysglobe og endda som et vinterhave.

    Specifikation
      • Termisk isoleringskoefficient: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • Akustisk isoleringsindeks: Rw = 32dB
      • Modstand mod vindbelastning: 2000 Pa
      • Vandafvisende: RE 1200
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.AF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • ProduktfamilieFacadesystemer
    • ProduktgruppeAF-50
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-21
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)50
    Relateret
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Curtain Walls
    • IFC-klassifikationGardinvæg
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass-nummer23-13 33 27
    • OmniClass-betegnelseGlazed Facade and Roof Structures

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika