MD-160 Akustiske Lamelsystemer
MD-160 Akustiske Lamelsystemer
    Morad

    MD-160 Akustiske Lamelsystemer

    MD-160 Akustiske Lamelsystemer er en moderne løsning designet til at reducere støj fra tekniske installationer på bygningers tage eller facader—såsom HVAC-enheder, ventilationssystemer og klimaanlæg. Det giver effektiv akustisk isolering samtidig med at det opretholder et rent, arkitektonisk udseende, hvilket gør det ideelt til projekter, der kræver både ydeevne og æstetik.

    Lamellerne er fremstillet af holdbart ekstruderet aluminium og fyldt med 50 mm tyk akustisk mineraluld, hvilket giver en certificeret lydreduktion på 12 (-1,-2) dB, bekræftet af tests udført ved det akkrediterede Ship Design and Research Centre. Systemet tillader fri luftstrøm med en åben areal på 35,5% og har en fast lamelafstand på 153 mm.

    MD-160 systemet kan monteres på stål-, aluminium- eller trærammer, hvilket giver fleksibilitet til forskellige konstruktionstyper. Der er ingen højdebegrænsninger, og den maksimale beslagafstand er 2500 mm, hvilket muliggør effektiv dækning af store tekniske områder samtidig med at den strukturelle integritet opretholdes.

    Standard lamellængde er 6000 mm, med mulighed for kundetilpassede længder efter anmodning. Systemet er tilgængeligt i et bredt udvalg af RAL-farver, samt i rå aluminium eller anodiserede finish for at matche specifikke projektkrav og sikre langvarig modstand mod vejr og mekaniske skader.

    Specifikation
      • Materiale: Ekstruderet aluminium
      • Fyldning: 50 mm akustisk mineraluld
      • Lamelafstand: 153 mm
      • Åben areal: 35,5%
      • Akustisk ydeevne: 12 (-1,-2) dB
      • Standard lamellængde: 6000 mm (kundetilpassede længder tilgængelige)
      • Maksimal installationshøjde: Ubegrænset
      • Maksimal beslagafstand: 2500 mm
      • Monteringsstruktur: Stål-, aluminium- eller trærammer
      • Finish: RAL pulverlakering, rå aluminium, anodiseret aluminium
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.MD-160-acoustic-louvre-wall
    • ProduktfamilieLamelsystemvægge
    • ProduktgruppeMD-160
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-04-03
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)175
    Relateret
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Cladding
    • IFC-klassifikationObjekt
    • ETIM-kodeEC011406
    • ETIM-navnFaçade louver
    • Uniclass 2015-kodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-betegnelseExterior Louvers and Grilles

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika