Roxtec GH FL100 gennemføring
Roxtec GH FL100 gennemføring
Roxtec GH FL100 gennemføring
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 gennemføring

    Gennemføring med bred flange, til boltning på ujævne strukturer.

    Roxtec GH FL100 er en kabel- og rørtætning, der tillader høj pakkedensitet. Gennemføringen sikrer en tæt tætning, når den boltes på murstens- eller betonvægge/-gulve. Den rektangulære stålramme har en 100 mm bred flange for at gøre det muligt at placere bolthullerne længere fra åbningen i væggen for derved at undgå risiko for revnedannelse. Rammen kan anvendes sammen med en GE forlængerramme i galvaniseret stål, til at dække hele dybden af en tyk væg.

  • Gnaverbestandig
  • Pladsbesparende
  • Nem at vedligeholde og inspicere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,1 bar (katastrofe)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brandklasse

      • E/EI-klassificering i henhold til EN 13501
      • F/T-klassificering i henhold til UL 1479

      Byggekonstruktion

      • Mursten
      • Beton

      Monteringstype

      • Boltning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GH_FL100_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Stops
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC002600
    • ETIM-navnBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPenetration Firestopping