Roxtec RS-tætning
Roxtec RS-tætning
Roxtec RS-tætning
Roxtec RS-tætning
    Roxtec

    Roxtec RS-tætning

    Tætning for gennemføring til et enkelt kabel eller rør.

    Roxtec RS er en tætning til enkeltkabler eller -rør i metal sleeves eller eksisterende huller. Gennemføringstætningen har to halvdele med aftagelige lag, så den kan tilpasses kabler og rør af forskellig størrelse. Gennemføringens design gør den nem at montere omkring eksisterende kabler eller rør.

  • Gnaverbestandig
  • Hurtig og nem at montere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 2,67 bar (katastrofe)

      Vandtæthed

      • 4 bar (katastrofe)

      Brandklasse

      • A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode
      • E/EI-klassificering i henhold til EN 13501
      • E/EI-klassificering i henhold til EN 45545 E30
      • F/T-klassificering i henhold til UL 1479
      • H-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode + HC-brandbelastningskurve
      • Jetfire i henhold til ISO 22899-1 og OTI 95634

      Byggekonstruktion

      • Metal
      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.RS_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Stops
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPenetration Firestopping