Roxtec H3-tætning
Roxtec H3-tætning
Roxtec H3-tætning
Roxtec H3-tætning
    Roxtec

    Roxtec H3-tætning

    Gennemføringen, der kan åbnes, til tætning omkring eksisterende kabler/rør.

    Roxtec H3 er en rund tætning til kabel- og rørindføringer i metal-sleeve eller kerneborede huller. Splitkonstruktionen af tætningen giver nem montering omkring et eksisterende kabel eller rør samt kabler i kløverbladsformation. Gennemføringen har beslag af syrefast rustfrit stål og kan tilpasses kabler og rør af forskellig størrelse. Tætningen fås også med mindre frontbeslag til indføring i et hul.

  • Gnaverbestandig
  • Perfekt til eftermontage
  • Hurtig og nem at montere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 2,67 bar (katastrofe)

      Vandtæthed

      • 4 bar (katastrofe)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Brandklasse

      • A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode
      • E/EI-klassificering i henhold til EN 13501

      Byggekonstruktion

      • Metal
      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.H3_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Stops
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPenetration Firestopping