Roxtec GH gennemføring
Roxtec GH gennemføring
Roxtec GH gennemføring
Roxtec GH gennemføring
    Roxtec

    Roxtec GH gennemføring

    Gennemføring med flange, til indstøbning eller boltning.

    Roxtec GH er en løsning til kabel- og rørtætning designet til indstøbning i beton eller til fastboltning på jævne strukturer. Den rektangulære stålramme tillader en høj pakketæthed af kabler og rør. Gennemføringen kan bruges sammen med en GE-forlængerramme til inddækning i dybden af en tyk væg.

  • Gnaverbestandig
  • Nem at vedligeholde og inspicere
  • Har indbygget reservekapacitet
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,1 bar (katastrofe)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Brandklasse

      • E/EI-klassificering i henhold til EN 13501
      • E/EI-klassificering i henhold til EN 45545 E60
      • F/T-klassificering i henhold til UL 1479

      Byggekonstruktion

      • Gips
      • Metal
      • Beton

      Monteringstype

      • Boltning
      • Støbning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GH_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Stops
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC002600
    • ETIM-navnBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPenetration Firestopping