Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klinker Meridional roof tile
Klinker Meridional roof tile
Klinker Meridional roof tile
Klinker Meridional roof tile
Klinker Meridional roof tile
Klinker Meridional roof tile
Klinker Meridional roof tile
    BMI

    Klinker Meridional roof tile

    Google-Übersetzung,
    Mit einer kleineren Größe (12,5 Fliesen pro Quadratmeter) bietet Klinker Meridional die gleichen Vorteile wie der Rest des Klinker-Fliesensortiments. Die hervorragende Qualität des Dachtons sowohl seiner Zusammensetzung als auch seiner Textur, kombiniert mit dem Kochsystem in einzelnen Stützen H Cassete über 1000 Cº verleihen Klinker Meridional höchste Festigkeit, geringe Durchlässigkeit und Absorption von weniger als 5%. Diese Eigenschaften machen Klinker Meridional zum perfekten Dachziegel in Gebieten mit extremem Wetter. Der Lauf der Zeit ist für dieses Fliesenmodell kein Problem, und die Farbe bleibt trotz möglicher Auswirkungen von Salzkorrosion oder anderen externen Chemikalien unverändert. Tejas Cobert hat Klinker Meridional ein vertieftes Frontprofil zur einfachen Installation auf dem Deck zur Verfügung gestellt. Derzeit in drei Farbtönen erhältlich, darunter gealterte mit hellen mediterranen Farbtönen. Dieses gemischte Keramikfliesenmodell ist mit einer breiten Palette von Spezialteilen kompatibel, die Tejas Cobert entwickelt hat, um Installateuren die Lösung einzelner Punkte auf der Terrasse zu ermöglichen. Wie alle anderen Keramikfliesen hat auch der Dachziegel Klinker Meridional eine Garantie von 50 Jahren
    Spezifikation
    • Batten guage 365 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 258 mm Average coverage 211 mm +/- 3 mm Units per m2 - 12,5 Weight per m2 ± 39,4 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklinker-meridional
    • ProduktfamilieTEJA KLINKER ROOF TILE
    • ProduktgruppeTEJA KLINKER
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)258
    • Tiefe (mm)424
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 14
    • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 21
    • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings