Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
JI Eco 1000 30-40
    Joris Ide

    JI Eco 1000 30-40

    JI Eco 1000 30-40 mm ist ein isoliertes Dachpaneel für den Bau von Schrägdächern. Das Sandwichpaneel besteht aus einer trapezförmigen Außenplatte, einem Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) ohne schädliche FCKW-HCKW-Verbindungen und einer Stucco Aluminiumfolie auf der Innenseite. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es eine wirtschaftlich attraktive Alternative sowohl für Renovierungs- als auch für Neubauprojekte im landwirtschaftlichen Bereich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-eco-1000-30-40
    • ProduktfamiliePIR Roof Panels
    • ProduktgruppePIR Roof Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär Material2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente