Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI Roof Plus 1000
JI Roof Plus 1000
JI Roof Plus 1000
JI Roof Plus 1000
    Joris Ide

    JI Roof Plus 1000

    JI Roof Plus 1000 ist ein isoliertes Dachpaneel für den Bau von Schrägdächern. Das Sandwichpaneel besteht aus einer trapezförmigen Außenplatte, einem Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) ohne schädliche FCKWHCKW- Verbindungen und einer Innenplatte aus Polyester. Diese Platte eignet sich hervorragend für die Wärmedämmung von Umgebungen mit aggressivem Raumklima. Mit anderen Worten: die ideale Lösung für Ihre Projekte im industriellen und landwirtschaftlichen Bereich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-roof-plus-1000
    • ProduktfamiliePIR Roof Panels
    • ProduktgruppePIR Roof Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2550
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)8.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente