Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
JI Roof 1000
    Joris Ide

    JI Roof 1000

    JI Roof 1000 ist ein isoliertes Dachpaneel für den Bau von Schrägdächern. Das Sandwichpaneel besteht aus einer trapezförmigen Außenplatte, einem Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) ohne schädliche FCKW-HCKW-Verbindungen und einer leicht linierten Innenplatte. Die Dicke von bis zu 150 mm ermöglicht einen hohen Wärmedämmwert. Kurz gesagt, die Lösung für Ihre Projekte in der Landwirtschaft, der Industrie, im Dienstleistungssektor und sogar im Wohnbereich mit thermischen Anforderungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-roof-1000
    • ProduktfamiliePIR Roof Panels
    • ProduktgruppePIR Roof Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2550
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)10.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente