Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI Vulcasteel Roof
JI Vulcasteel Roof
JI Vulcasteel Roof
JI Vulcasteel Roof
JI Vulcasteel Roof
    Joris Ide

    JI Vulcasteel Roof

    JI Vulcasteel Roof ist ein isoliertes Dachpaneel für den Bau von Schrägdächern. Das Sandwichpaneel besteht aus einer trapezförmigen Außenplatte, einem Steinwollkern und einer leicht linierten Innenplatte. Durch die Dicke von bis zu 200 mm kann ein hohe Feuerbeständigkeit und Lärmminderung erreicht werden. Kurz gesagt, die Lösung für Ihre Projekte in der Landwirtschaft, der Industrie, im Dienstleistungssektor und sogar im Wohnbereich mit Anforderungen an Schallabsorbtion und Feuerbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-vulcasteel-roof
    • ProduktfamilieMineral Wool Core Roof Panels
    • ProduktgruppeMineral Wool Core Roof Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)37
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)15.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente