Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-one 130S Hologramm-Kamin
E-one 130S Hologramm-Kamin
E-one 130S Hologramm-Kamin
E-one 130S Hologramm-Kamin

    E-one 130S Hologramm-Kamin

    Einführung & Hauptspezifikationen

    Der Kalfire E-one 130S ist ein elektrischer Hologrammkamin mit Glas an der Vorderseite, beiden Seiten und optionaler Heizung. Die Projektion von 3D-Hologrammflammen auf handgefertigten Holzscheiten imitiert ein naturgetreues Feuer. Optionen wie das realistische Glutbett, Knistern und die optionale Atmos-Heizung sorgen für ein optimales Feuererlebnis.

    Design & Einsatz im Interieur

    Dieses dreiseitige Modell eignet sich als Durchsichtkamin und wertet Ihr Interieurdesign auf. Bewundern Sie die Hologrammflammen von den Seiten und lassen Sie sich vom realistischen Feuer beeindrucken. Mit einer Breite von 130 cm ist der E-one 130S auch perfekt für den Einsatz als Cinewall geeignet. Die holografischen Ambiente-Kamine von Kalfire E-one können individuell an persönliche Vorlieben angepasst werden. Unsere exklusiven und zertifizierten Händler unterstützen Sie bei der Installation und der Umsetzung Ihres Traumdesigns.

    Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

    Der E-one ist mit einem innovativen Heizelement, der sogenannten Atmos-Heizung, erhältlich. Dieses Element ist ausschließlich für die Einbauversionen des Kalfire E-one verfügbar (alle Varianten außer dem E-one 100F FR). Das Heizelement sorgt für einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45-Grad-Winkel und bietet so ein optimales Feuererlebnis, das bei Elektrokaminen einzigartig ist.

    Personalisierung & Steuerung

    Passen Sie die Intensität und Höhe der Flammen an, wählen Sie zwischen verschiedenen Flammenbildern, bestimmen Sie den Sound und stellen Sie die Helligkeit des Glutbetts ein. Speichern Sie alle diese Einstellungen in den Kalfire Moods, um Ihr individuelles Feuer per Knopfdruck zu genießen.

    Technische Highlights

    Die Höhe des E-one 130S reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 597 bis 728,4 mm.

    Spezifikation
    • Hauptmerkmale

      Der Kalfire E-one 130S ist ein elektrischer, dreiseitiger Hologrammkamin mit Glas an der Vorderseite und beiden Seiten, der fortschrittliche 3D-Hologrammprojektion auf handgefertigten Holzscheiten nutzt.

      • Elektrischer, dreiseitiger Hologrammkamin
      • 3D-Hologrammtechnologie
      • Optionale Atmos-Heizung
      • Unendliche Einbaumöglichkeiten

      Abmessungen & Technische Daten

      • Glasmaß: 1320 × 372 mm (B × H)
      • Verbrauch (ohne Heizung): 110 W
      • Verbrauch (mit Heizung): 2 kW
      • Höhe: 597 – 728,4 mm (abhängig von der Atmos-Heizungsoption)

      Beleuchtung & Effekte

      • Realistisches Glutbett mit einstellbarer Intensität
      • Einstellbare Flammenhöhe und -intensität
      • Auswahl verschiedener Flammenbilder

      Sound

      • Knistern als Soundeffekt

      Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

      • Innovatives Heizelement, das einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45°-Winkel abgibt
      • Ausschließlich verfügbar für Einbauversionen des Kalfire E-one (alle Varianten außer dem E-one 100F FR)

      Produktoptionen

      • Single-HD-Flammentechnologie
      • Dual-HD-Flammentechnologie
      • Atmos-Heizung

      Innenraumoptionen

      • Bodenplatte Design
      • Bodenplatte Flach

      Steuerung & Personalisierung

      • Flammenhöhe, Intensität, Flammenbilder und Glutbett einstellen
      • Bevorzugte Einstellungen in Kalfire Moods für die Aktivierung per Knopfdruck speichern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummere-one-130s-holographic-fireplace
    • ProduktfamilieHolographic fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)1320
    • Tiefe (mm)492
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInset open fires
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika