Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G120/41F Gaskamin – Frontmodell

G120/41F Gaskamin – Frontmodell

Kalfire G120/41F
Der Kalfire G120/41F ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit Blick auf Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

Brennertechnologie
3D-Brenner (Kalfire G-Serie)
Wie der Prestige-Brenner wurde diese Innovation von Kalfire entworfen und entwickelt. Dank dieser Technologie kann ein länglicher, horizontaler Kamin (bis zu 170 cm breit) realisiert werden, der perfekt zu einer modernen Einrichtung passt. Ein geschlossener Gaskamin mit 3D-Brenner erzeugt Flammen, die von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden sind. Kamine mit 3D-Brenner werden serienmäßig mit einem keramischen Holzscheit-Set geliefert, es ist jedoch auch möglich, sich für ein exklusives Holzscheit-Set oder ein Bett aus weißen, beigen oder grauen Steinen oder Kryptonit zu entscheiden.

Modelltyp
Frontmodell
Ein geschlossener Gaskamin mit einer Glasscheibe an der Vorderseite wird Frontmodell genannt. Das Kalfire-Sortiment umfasst eine große Anzahl an Frontmodellen mit vielfältigen Möglichkeiten bei Abmessungen und dekorativen Optionen. Die Glasmaße, quadratisch oder rechteckig, variieren zwischen 60 und 160 cm Breite. Frontmodelle sind elegante Ergänzungen für moderne Einrichtungen und eignen sich hervorragend für den Einbau in eine Kaminverkleidung, deren Stil und Ausstrahlung ganz nach Wunsch gewählt werden können.

Spezifikation
  • Produktoptionen

    • Antireflex-Glas
    • iMatch-Interface
    • Hausautomation

    Produktinformationen

    • 3D-Brenner
    • iMatch-Fernbedienung
    • Innenausführungen
    • Verkleidungsrahmen-Optionen
    • Fülloptionen
    • CE-zertifiziert
    • Energieeffizienzklasse: A

    Einrichtung

    • Flach
    • Schwarzes Keramikglas
    • Design

    Füllung

    • Weiße Steine
    • Kryptonit
    • Graue Steinsplitter
    • Keramische Holzscheite
    • Exklusive keramische Holzscheite
Technische Spezifikation
  • Referenznummerg120-41f-gas-fire
  • ProduktfamilieGas fireplace
  • ProduktgruppeFront fireplace
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)955
  • Breite (mm)1413
  • Tiefe (mm)397
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace