Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP70/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
GP70/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    GP70/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Kalfire GP70/55S
    Der Kalfire GP70/55S ist ein geschlossener Gaskamin mit dem patentierten Prestige-Brenner, entwickelt für Effizienz, Stil und ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Unabhängig von der Größe oder dem Stil Ihrer Einrichtung integriert sich dieses dreiseitige Modell nahtlos und setzt ein markantes Designelement.

    Design & Einrichtung
    Als dreiseitiges Modell ist der GP70/55S auf drei Seiten von Glas umgeben, was einen großzügigen und ungehinderten Blick auf die Flammen ermöglicht. Das klare, rahmenlose Glasdesign macht das Feuer zum natürlichen Mittelpunkt jeder Einrichtung, sichtbar aus nahezu jedem Winkel. Das Interieur kann weiter personalisiert werden mit Optionen wie flach, schwarzes Keramikglas oder Designausführung.

    Brennertechnologie
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies sorgt für hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln – bei gleichbleibender Energieeffizienz.

    Modelltyp
    Dreiseitiges Modell
    Das rahmenlose Glas verläuft auf drei Seiten um das Feuer und schafft so eine Panoramaansicht, die den Kamin in jedem Raum zum Blickfang macht.

    Merkmale & Optionen
    - Hybridfunktion (LED-Glutbett für zusätzliche Atmosphäre)
    - Natural Spark Generator (NSG) für echte Funken über den Flammen
    - Antireflex-Glas für einen klaren und offenen Kamineffekt
    - iMatch-Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Mit dem innovativen Prestige-Brenner und den optionalen Funktionen bietet der Kalfire GP70/55S ein äußerst realistisches und vollständig anpassbares Feuererlebnis. Von den hohen Flammen bis hin zur Möglichkeit von Funken und glühenden Kohlen verbindet dieses Modell fortschrittliche Technologie mit authentischer Atmosphäre.

    Spezifikation
    • Produktoptionen

      • Hybridfunktion
      • Natural Spark Generator
      • iMatch-Interface
      • Hausautomation (Smart Home)

      Produktinformationen

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Einrichtung

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp70-55s-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1139
    • Breite (mm)856
    • Tiefe (mm)501
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa