Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
    TIEMME

    1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange

    Google-Übersetzung,

    Gebogene Pressfittings mit 3-Loch-Flansch für Sanitäranlagen aller Art im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich .

    Sie bestehen aus einer äußeren „Hülse“ aus rostfreiem Stahl, die mit der dafür vorgesehenen Zange mechanisch verformt wird , um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Diese Beschläge können gemäß den geltenden Vorschriften verdeckt eingebaut werden. Ein „Ring“ aus Polymer trennt den Stahlteil vom Messingteil, um das als „galvanische Korrosion“ bekannte Phänomen zu vermeiden, und ermöglicht dem Installateur, die korrekte Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu überprüfen.

    Bogenpressfitting mit Wandbefestigungssystem ; Innengewinde ISO 7 .
    Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]

    Große Auswahl verfügbar, für jede Installation und Verbindung von:
    Innengewinde G1/2" (DN15) und G3/4" (DN20) .
    Mehrere Rohre

    Erhältlich in den folgenden Versionen:
    Kunst. 1656 für Rohre von Ø 14 mm bis Ø 26 mm
    Kunst. 1656CE für Rohre von Ø 16 mm bis Ø 20 mm
    Kunst. 1656SM für Rohre von Ø 14 mm bis Ø 20 mm
    Kunst. 1656KB für Rohre von Ø 14 mm bis Ø 20 mm
    Kunst. 1656XL für Rohre von Ø 14 mm bis Ø 16 mm


    Produktionsbereich:
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

    Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1656DFCT Gebogene Pressfitting Buchse mit 2-Loch-Flansch für Verbundrohr
    Kunst. 1676USM Bogen -Pressfitting Muffe mit 2-Loch-Flansch, U-förmig für Verbundrohr

    Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
    Kunst. 1493Z Linearhalterungen mit Regulierungsführungen

    Spezifikation
    • Art.1656
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø26 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656CE
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656SM
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 40mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656KB
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656XL
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 77mm, 90mm, 110mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM_Wallplate-elbow-female_Raccordo-curvo-femmina-parete
    • ProduktfamilieFITTINGS
    • ProduktgruppeWALL SYSTEMS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC003099
    • ETIM-NameWall plate
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
    • Klassifizierung40 79 00
    • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings