Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3501_ Check valve with tangs male/male
TIEMME

3501_ Check valve with tangs male/male

Google-Übersetzung,

Rückschlagventile werden hauptsächlich in öffentlichen und privaten Wassernetzen eingesetzt. Sie ermöglichen die Zirkulation der Flüssigkeit nur in der vom Gerät vorgegebenen Richtung und verhindern so, dass die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt. Dadurch wird ein Kontakt zwischen Wassersystemen vermieden. Bei Auftreten von Rückflussbedingungen schließen sich die Ventile automatisch.

Tiemme-Rückschlagventile erfüllen die Anforderungen der Norm EN 1717 und gehören hinsichtlich des Risikos einer Wasserverunreinigung zur Kategorie 2.

Rückschlagventile, Außengewindeanschlüsse UNI ISO 228.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .



Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1650 Pressverschraubung/Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde, für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressfitting, Außengewinde für Mehrschichtrohr

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser, Außen-/Innengewinde
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außengewinde / Außengewinde
Kunst. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Spezifikation
  • Art.3501
    Check valve with tangs threaded male connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: Brass CW617N

    Maximum working temperature: 65°C
    Minimum working temperature: - 0°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Thread: Male ISO 228



Technische Spezifikation
  • Referenznummer3501_Check-valve_Valvola-ritegno
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeCHECK VALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves