Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1687_ Cross press fitting for multi-layer pipe
TIEMME

1687_ Cross press fitting for multi-layer pipe

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt installiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.

Kreuzpresspassung
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen:
Rohre von Ø 16 mm bis Ø 26 mm .



Produktionsspektrum:
Art. 1651 Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652 Pressverschraubung / Famel für Mehrschichtrohre

Art. 1653-1661 Doppelwinkel-Pressverschraubung für mehrschichtige Rohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1657 „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule

Spezifikation
  • Art.1687
    Cross press fitting
    Production range from Ø16 to Ø26 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1687_Cross-fitting_Croce-pressare
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003023
  • ETIM-NameFitting with 1 connection
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings