Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1691 - Ball valve straight with press fitting
TIEMME

1691 - Ball valve straight with press fitting

Google-Übersetzung,

Geeignet für private und gewerbliche Sanitärinstallationen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Heizungs- und Sanitärsysteme , pneumatische Systeme, Öle, im Allgemeinen für alle nicht aggressiven Flüssigkeiten.
Sofern nicht durch spezielle Markierungen (Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben, gibt es keine Durchflussrichtung des Ventils.

Gerade Kugelhähne für Wasser mit Pressverschraubung
Erhältlich mit rotem Aluminium-T-Griff.

Breites Sortiment verfügbar, für jeden Bedarf an Verbindungsinstallationen von 16 mm bis 32 mm

Verfügbare Produkte:
Eckventil Art. 1697CK mit Rückschlagventil
Eckventil Art. 1692 mit loser Mutter und Presspassung


Technische Spezifikation
  • Referenznummer1691_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves