Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.0" Concealed Flat Brackets

1.0" Concealed Flat Brackets

Google-Übersetzung,

Unsere Kollektion verdeckter Flachmetallwinkel bietet Ihnen die wichtigsten Komponenten für vielfältige Anwendungen. Ob Regalsysteme, Arbeitsplatten oder Holzprojekte – wir haben den passenden Flachwinkel für zuverlässige Stabilität und sicheren Halt. Dank ihres schlanken Designs und ihrer robusten Konstruktion fügen sich unsere Flachwinkel nahtlos in Ihre Projekte ein und bilden eine stabile Basis, die Ihrer Kreativität freien Lauf lässt. Entdecken Sie die Möglichkeiten unserer vielseitigen Auswahl an Flachwinkeln, die Ihre Projekte mit Einfachheit und Stärke aufwerten.

Merkmale verdeckter Flachhalterungen

  • CFLAT- und ECFLAT-Halterungen sind in 2,0"- oder 1,0"-Ausführungen erhältlich.
  • Erhältlich mit Stützarmen in den Längen 9", 12", 15", 18", 21" (nur 2,0") und 24" (nur 2,0").
  • Erhältlich mit oberer Verlängerung (EC) und ohne obere Verlängerung (C)
  • Die obere Verlängerung (oberhalb des Stützarms) sorgt für zusätzliche Stabilität.
  • Belastbarkeitsbereich von 1100 lbs. bis 4900 lbs. pro Paar
  • Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • 3/8” -- 16 x 3 Bolzenbaugruppen für 2.0 Halterungen
  • ¼” – 16 x 3” Schraubenbaugruppen für 1.0 Halterungen
  • Alle Schweißnähte befinden sich auf der Rückseite für eine einfache und saubere Montage.
  • Alle Halterungen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich.
  • Alle Größen sind zu 2 Stück pro Karton verpackt.
  • Der horizontale Stützarm mit einem halben Zoll Durchmesser kann vollständig verdeckt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1-concealed-flat-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeConcealed Flats
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit