Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.0" Hybrid Brackets

1.0" Hybrid Brackets

Google-Übersetzung,

Hybrid-Halterungen

Entdecken Sie die Welt innovativer Befestigungslösungen mit den Hybrid-Halterungen von A&M – einer vielseitigen Ergänzung unseres Halterungssortiments. Sie vereinen die Vorteile von Unterputz- und Sichthalterungen. Bei der Sichtmontage wird ein zugeschnittenes 2x4-Brett an der Wand befestigt, auf dem die Halterung anschließend montiert wird.

Mit der Montage der schwimmenden Halterungen an der Trockenbauwand vereinen diese Halterungen ein klares, minimalistisches Erscheinungsbild mit robuster Stabilität. Unsere Hybridhalterungen mit einem vertikalen Rohrarm und einem horizontalen T-Arm veranschaulichen diesen hybriden Ansatz besonders gut: Sie bieten außergewöhnliche Stabilität und fügen sich gleichzeitig harmonisch in die Umgebung ein. Entdecken Sie die Welt der hybriden Trägerlösungen, bei denen Ästhetik und Festigkeit verschmelzen und Ihre Erwartungen an Tragwerkslösungen neu definieren.

Hybrid-Halterungsmerkmale

  • Hybridhalterungen sind in einer 1,0"-Version erhältlich.
  • Mehrere 1/4"-Befestigungslöcher (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Erhältlich in 6 Größen
  • 9x9
  • 12x12
  • 15x15
  • 18x18
  • 21x21
  • 24x24
  • 1/8" Stahlkonstruktion
  • Sehr robust: Tragfähigkeitsbereich von 181 kg bis 1000 kg, abhängig von Ausführung und Tragarmlänge.
  • Mitgelieferte Abschlusskappen
  • Sehr vielseitig. Kann als Standardmontage oder verdeckte Montage verwendet werden.
  • 2 Halterungen pro Karton
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1-hybrid-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeHybrid Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit