Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cleat Support Brackets

Cleat Support Brackets

Google-Übersetzung,

Vielseitigkeit mit Stollenhalterungen

Kratzwinkel sind vielseitige und zuverlässige Befestigungslösungen für diverse architektonische Installationen. Sie zeichnen sich durch ihr ausgeklügeltes Design aus: Mithilfe eines Kratzmechanismus werden Elemente sicher befestigt, ohne dabei auf eine schwerelose Optik zu verzichten. Kratzwinkel werden häufig zur Abstützung von Rück- und Seitenflächen von Theken eingesetzt und bieten zuverlässigen Halt, der sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Ihre Anpassungsfähigkeit erstreckt sich auch auf Regale, Arbeitsplatten und vieles mehr und bietet sowohl Stabilität als auch eine klare, moderne Ästhetik. Kratzwinkel sind ein Beweis für die harmonische Verbindung von Funktion und Stil und sorgen dafür, dass Ihre Architekturelemente nicht nur sicher verankert sind, sondern auch Eleganz und Innovation ausstrahlen.

Entdecken Sie unsere Auswahl an innovativen, schwimmend gelagerten Trittstufenhalterungen und Befestigungssystemen für Ihre Treppenkonstruktion. Die schwimmend gelagerten Trittstufenhalterungen, Befestigungssysteme, Aufputzhalterungen und Metall-Trittstufenhalterungen von A&M Hardware wurden entwickelt, um Ihre Herangehensweise an Treppenbau und -ästhetik zu revolutionieren.

Ob Sie einen eleganten und modernen Look bevorzugen oder Platz und Funktionalität optimal nutzen möchten – unsere Auswahl an freitragenden Treppenstufenträgern bietet vielseitige Möglichkeiten, sich nahtlos in Ihre Treppenplanung zu integrieren. Von der minimalistischen Optik aufgesetzter Träger bis hin zur beeindruckenden Stabilität von Metall-Treppenstufenträgern: Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, um Treppen zu gestalten, die nicht nur optisch ansprechend, sondern auch statisch zuverlässig sind.


Merkmale der Stollenhalterung

  • Schwarz pulverbeschichtetes Metall
  • Arbeitsplattenhalterung für Seitenwände und entlang der Hinterkante
  • Die Befestigungslöcher der Arbeitsplatte sind im Abstand von 8 Zoll mit den Wandlöchern versetzt.
  • 1/4" dick, 1/4" Befestigungslöcher
  • Erhältlich in 3 Größen: 28", 44" und 90".
Technische Spezifikation
  • Referenznummercleat-support-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors