Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket

    Front Mounting Countertop Bracket

    Google-Übersetzung,

    Unsere Frontmontage-Arbeitsplattenstützen für Granit- oder andere Mineralwerkstoffanwendungen sind so konzipiert, dass sie direkt an einem Bolzen montiert oder mit einer Trägerplatte in einer bestehenden Installation oder in einer neuen Installation verwendet werden können. Die Arbeitsplattenstütze ist aus strapazierfähigem 3/8" x 2,5" A-36-Stahl gefertigt und professionell verarbeitet. Die Arbeitsplattenhalterungen haben 35-Grad-Fasen sowohl an den horizontalen als auch an den vertikalen Flanschen und drei versenkte ¼-Zoll-Löcher in der vertikalen Platte, um die Halterung damit zu befestigen.

    Diese Stützhalterung für die Arbeitsplatte ist in fünf praktischen Größen und sechs verschiedenen schönen Pulverbeschichtungsfarben für Anwendungen erhältlich, bei denen die Halterungen sichtbar sind. Diese Arbeitsplattenstützen können Arbeitsplattenüberhänge von bis zu 16 Zoll unterstützen. Um die Größe der Halterung zu bestimmen, ziehen Sie einfach 2-4 Zoll von der gesamten Überhanglänge ab. Zum Beispiel würde ein 12-Zoll-Überhang eine 8-10-Zoll-Stützhalterung erfordern. In der folgenden Tabelle finden Sie unsere Empfehlungen.

    Verstecken der Stützhalterung für die Frontmontage der Arbeitsplatte
    Wie alle unsere Produkte kann dieser Arbeitsplattenträger unsichtbar gemacht werden, wodurch ein offener, schwebender Arbeitsplatteneffekt entsteht. Wenn Sie bereits Rigipsplatten auf Ihren Stollen haben, müssen Sie Folgendes tun.

    Entfernen Sie die Steinplatte im Bereich des Bolzens, wo die Halterung montiert wird.
    Diese Halterungen erfordern einen Holzbolzen. Wenn Ihre Installation auf Metallpfosten erfolgt, müssen Sie eine Holzblockierung installieren.
    Montieren Sie die Halterung sicher am Bolzen und stellen Sie sicher, dass die Oberseite der Halterung auf gleicher Höhe mit der Platzierung des Granits ist. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Ständerwand nicht rechtwinklig ist, stellen Sie sicher, dass Sie die Halterung unterlegen.
    Sobald die Stütze befestigt ist, verwenden Sie einfach ein „Quick Patch“-Speiseplatten-Kit, um die Halterung abzudecken.
    Denken Sie bei der Montage in einer exponierten Anwendung daran, dass die Montage einer Halterung direkt an einer Steinplatte keine gute Idee ist. Gesteinsplatten bröckeln mit der Zeit unter Belastung. In diesem Fall wird die Tragfähigkeit stark verringert, da die Verbindung zum Bolzen nicht mehr fest ist.

    Empfehlungen zur Überhanggröße
    Länge | Höhe | Überhanglänge | Preis

    6" | 6" | 8" - 10" | 28,95 $

    8" | 6" | 10" - 12" | 29,95 $

    10" | 8" | 12" - 14" | 30,95 $

    12" | 10" | 14" - 16" | 31,95 $

    14" | 10" | 16" - 18" | 32,95 $


    * Für andere Montageanwendungen als Holz müssen Sie Ihre eigenen Befestigungselemente bereitstellen.

    Spezifikation
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfront-mounting-bracket
    • ProduktfamilieHidden Countertop Support Bracket
    • ProduktgruppeFront Mounting Bracket
    • TypAnforderungsobjekt
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit