Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inverted Concealed Brackets

Inverted Concealed Brackets

Google-Übersetzung,

Umgekehrte verdeckte Halterungen für schwebende und erhöhte Waschtische

Die Modelle INVC18 und INVC21 nutzen eine vertikale Befestigungsfläche ober- und unterhalb des Stützarmvorsprungs. Ihre Konstruktion trägt dazu bei, unter einem schwebenden oder erhöhten Waschtisch Freiraum zu schaffen, während die Stütze verdeckt bleibt.

Spezifikation
  • Inverted Concealed Bracket Features

    • 2.0" version 18" (INVC18) & 21” (INVC21) support arm lengths
    • Steel construction
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Concealed bracket attachment for floating and raised vanities
    • Easily allows space below vanity of 6” or more vertical attachment area above and below projection
    • Load limit range of 1,500 to 1,800 pounds per pair
    • All welds on reverse for easy, clean install
    • Each bracket model is packaged 2 pieces per box, pricing per piece
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinverted-concealed-bracket-invc-18-invc-21
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeConcealed Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit