Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets

    Invisible Shelf Brackets

    Google-Übersetzung,

    Unsichtbare Regalhalterungen

    Unsichtbare Regalträger bieten eine elegante Lösung für eine minimalistische Ästhetik in jedem Raum. Durch das Verbergen der Stützen erzeugen diese Träger die Illusion schwebender Regale und sorgen so für einen klaren, modernen Look, der die Optik Ihrer Einrichtung aufwertet. Ideal zum Präsentieren von Büchern, Pflanzen oder Dekoartikeln: Unsichtbare Regalträger maximieren den Platz und vermeiden die Unordnung herkömmlicher Stützen. Ihr unauffälliges Design rückt Ihre Regale in den Mittelpunkt und macht sie perfekt für moderne Interieurs, in denen Schlichtheit und Eleganz im Vordergrund stehen. Ob im Wohnzimmer, in der Küche oder im Büro – diese Träger vereinen Funktionalität und Stil.

    Merkmale der unsichtbaren Regalhalterung

    • Erhältlich in den Größen 6", 9", 12" und 15".
    • ISB6-700lbs; ISB9-500lbs; ISB12-350lbs; ISB15-250lbs (Last bis zur Verformung pro Paar)
    • Schwarze Pulverbeschichtung, Formica-Farbton 909-58
    • ISB – ¼" Material an der Befestigung mit ¾" Rundstabüberstand
    • Langlöcher zur Befestigung von ¼"-Schrauben
    • Einfache Montage von schwebenden Regalen an fertigen Wänden
    • Es werden keine langen horizontalen Stangen mit mehreren Stützarmen benötigt.
    • Schneiden Sie die Halterung für die Trockenbauwand aus, und das Regal deckt das Trockenbauloch ab.
    • Bei Verwendung mit Metallbolzen wird eine Unterkonstruktion empfohlen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinvisible-shelf-brackets
    • ProduktfamilieBrackets
    • ProduktgruppeInvisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
    • Klassifizierung05 45 00
    • Format2014TitelMetal Support Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
    • OmniClassTitelFraming Anchors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit