Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Island Bars and Brackets
Island Bars and Brackets

    Island Bars and Brackets

    Google-Übersetzung,

    Kücheninsel-Halterungen bieten die notwendige Stabilität, um Ihre Kücheninsel in einen ästhetischen und stabilen Blickfang zu verwandeln. Ob Sie eine neue Küche planen oder eine bestehende modernisieren – unsere Kücheninsel-Halterungen sind unverzichtbare Bestandteile Ihres Arbeitsplatten-Tragsystems. Sie gewährleisten die Langlebigkeit und Festigkeit Ihrer Arbeitsplatte und verstärken deren Verbindung zur Kücheninsel. Die Kücheninsel-Halterungen von A&M Hardware sind so konzipiert, dass sie den Überhang der Arbeitsplatte zuverlässig stützen und sowohl praktische Stabilität als auch ein harmonisches Gesamtbild bieten.

    Merkmale der Inselhalterung

    • Einheitsgröße Montagehalterung inklusive Befestigungsmaterial
    • Erhältlich in 3 Stangenlängen: 15", 34" und 40".
    • Die Stangen sind aus 1/2 Zoll dickem Stahl und 2 Zoll breit.
    • Die Stangen verfügen über mehrere versenkte Befestigungslöcher zur einfachen Anpassung.
    • Belastungsgrenze: 350 lbs bis 3250 lbs
    • Ideal für Insel- und Barbereiche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerisland-bars-and-brackets
    • ProduktfamilieBrackets
    • ProduktgruppeIsland Brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
    • Klassifizierung05 45 00
    • Format2014TitelMetal Support Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
    • OmniClassTitelFraming Anchors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit