Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Unterputz-Arbeitsplatzbox klappbar 4 Module
    Spezifikation
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2520_CEM_Niessen
    • ProduktfamilieCEM
    • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)154
    • Breite (mm)319
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC002759
    • ETIM-NameDesk connecting unit
    • OmniClassNummer23-35 27 00
    • OmniClassTitelElectrical Terminals
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit