Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6818/DALI-916 – Presence Detector BasicLine DALI2 – Corridor
ABB

6818/DALI-916 – Presence Detector BasicLine DALI2 – Corridor

Google-Übersetzung,


Präsenzmelder BasicLINE Corridor DALI 2 Messbereich 40x5 m weiß

Spezifikation
  • Passive infrared corridor presence detector for controling DALI lighting systems that depend on brightness and movement.

    For constant light regulation or switching DALI loads ON/OFF.

    For DALI broadcast operation (central telegram).

    Supplies the required voltage for the DALI ballasts and additional controllers.

    Suitable for up to 50 DALI operating devices.

    Detection range (for installation height of 3 m): walking persons up to 40 x 5 m.

    For semiautomatic and fully automatic operation. Optional IR remote control (6843-101) required.

    Adjustment elements accessible on the front side.

    Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input.

    Adaptation of the detection range possible using the included masking elements.

    With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

    With detection display in test mode.

    With teach in function of the brightness threshold.

    With 2-step automatic switch-off (according to EnEV / EN 15232).

    Additional functions/settings via optional IR remote control (6843-101).

    Ceiling installation using integrated spring bracket.

    Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets.

    Surface ceiling mounting with optional surface mounting box (6884-916).

    Surveillance density: 64 sectors with 256 switching segments.

    Switch-off delay: approx. 30 sec - 60 min.

    Hole size: Ø 68 mm.

    Built-in depth device: 22 mm. Built-in depth incl. spring adapter: 44 mm .

    If load is connected via relay/contactor, the RC suppressor (Art. No. 6899) ​​must be installed in addition.

    For physical reasons, the detection range is lower at radial movement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6818-DALI-916
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit