Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1
ABB

Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1

Google-Übersetzung,

Das Helligkeitssensor-Interface wird in Kombination mit dem Außenhelligkeitssensor LFO/A 1.1 verwendet. Es misst die Helligkeit des Tageslichts. Er kann auch als Dämmerungssensor verwendet werden.

Spezifikation
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLight-Controller-Sensor-Outside-F-HS-S4-2-1
  • ProduktfamilieLight Controller Sensor Outside
  • ProduktgruppeLight Level Sensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung23 09 13.23
  • Format2014TitelSensors and Transmitters
  • OmniClassNummer23-29 11 21
  • OmniClassTitelSecurity Sensors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit