Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

Google-Übersetzung,
Das umfassende Energiesortiment von System pro E® ist ideal geeignet für gewerbliche und industrielle Umgebungen. Die Plattform umfasst wandmontierte und bodenstehende Stahlblechschränke, die Schutzgrade gegen Staub und Wasser bis zu IP43 und IP55 bieten. Eine gemeinsame Innenausstattung und Sammelschienen für die komplette Plattform ermöglichen den Benutzern die einfache Integration aller Arten von elektrischen Niederspannungsgeräten von ABB, um Verteilertafeln bis zu 800 A zu bauen. Das Sortiment wurde für eine einfache und einfache Konfiguration entwickelt und bietet dem Schaltschrankbauer und Installateur maximale Flexibilität, um den Verteiler für jede Anwendung zu bauen. System pro E® energy ist einfach in der Planung, schnell in der Montage und sicher in der Anwendung. Das Energiesortiment von System pro E® umfasst zwei Schranktypen und ein internes Konfigurationssystem. System pro E® energy L Maßgeschneiderte und bewährte Wand- und Stand-Unterverteiler bis 800 A. Als flache Bausätze geliefert, bietet System pro E® energy L eine Schutzart bis IP43 (IP30 ohne Tür).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSystem-pro-E-energy-L
  • ProduktfamilieLow voltage
  • ProduktgruppeEnclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit