Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
  • Vier (4) Gerätefächer können jede Kombination von Geräten aufnehmen. Zum Beispiel: (3) Duplex-Stromversorgungsgeräte und (1) Duplex-Telefongerät oder (2) Sprach- und Datenanschlüsse und (1) GFCI-Gerät und (1) leer usw.
  • Die Gesamthöhe von 31/2" ermöglicht bei Bedarf flaches Gießen
  • Die hochfeste Polycarbonatabdeckung mit einer 5/32"-Stahlplatte gewährleistet die strukturelle Integrität
  • Metallabdeckungen auch in massivem Messing und Aluminium erhältlich
  • Die vierseitige Durchführung ermöglicht dem Installateur, Strom oder Daten/Kommunikationsdienste aus jeder Ausrichtung durchzuführen
  • Ästhetisch saubere nichtmetallische Drahttunnel. Tunnel in voller Breite bietet maximale Durchleitungskapazität; nichtmetallisches Material verhindert Leiterschäden
  • Gesamtzugangsbereich von 126 cu. in. ermöglicht eine benutzerfreundliche Installation von Workstation-Kabeln
  • Enthält 28.000 Aussparungen (16–11/4" und 123/4" KOs), die bei der Installation mehr Flexibilität bieten
  • Die 665-Reihe ist eine Erweiterung der branchenführenden 664-Reihe; Unsere Unterputz-Geräteleitung ermöglicht dem Kunden nun den Einbau von bis zu vier Geräteblenden in einer Box
  • Durch die Verwendung eines einzigartigen nichtmetallischen Drahttunnels kann der Installateur die Strom-, Sprach-/Datenanforderungen einfach aufteilen
  • Diese UL-gelistete Bodendose aus gestanztem Stahl kann mit Sprach- und Datenanschlussprodukten von Thomas & Betts installiert werden
  • Vier 21/2" Nivellierschrauben werden mit allen Boxen mitgeliefert
  • Geräteblenden separat bestellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-665-sc-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe665-SC SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit