Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TwinLine N 55 Earthed
ABB

TwinLine N 55 Earthed

Google-Übersetzung,
Mit dem TwinLine-System hat ABB einen weiteren Meilenstein im Bereich der modernen Energieverteilung gesetzt. TwinLine N 55 ist geprüft nach IEC 61439 und DIN EN 61439 Teil 1, 2 und 3. Das TwinLine N 55 System ist ein vollumfängliches Produktprogramm, erhältlich in beiden Schutzklassen und drei Schranktiefen (Tiefe 225/275/350 mm) und alle in der hohen Schutzart IP55. Durchgängigkeit ist das Leitmotiv dieser Wand- und Standschränke für den Verteilerbau – von der hohen Schutzart über die einfache Montage bis hin zu einem Portfolio, das allen Anforderungen im Feld gerecht wird.
Spezifikation
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTwinLine-N-55-Earthed
  • ProduktfamilieTwinLine N 55
  • ProduktgruppeDistribution Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit