Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

UniGear ZS2

UniGear ZS2, bis 36 kV, ist eine luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage für die Primärverteilung, geeignet für die Aufstellung in Innenräumen. UniGear ZS2 ist als Einzelsammelschienen- oder Doppelsammelschienen-Variante erhältlich. Bei der Doppelsammelschienen-Konfiguration sind alle wesentlichen Komponenten identisch mit denen der Einzelsammelschienen-Einheiten, sodass die gleichen Service- und Wartungsverfahren gewährleistet sind. Die Anlage entspricht vollständig den IEC-Normen.

Spezifikation
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit