Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google-Übersetzung,

Gasisolierte Schaltanlage ZX2

Flexibles Schaltanlagendesign für alle Anwendungen

ZX2 ist Teil der erfolgreichen ZX-Familie gasisolierter Innenraumschaltanlagen von ABB für die Primärverteilung. Diese dreiphasig gekapselte, lichtbogenfeste Schaltanlage für Einzel- und Doppelsammelschienenanwendungen ist mit separaten gasgefüllten Sammelschienen- und Leistungsschalterfächern ausgestattet.

Der modulare Aufbau der ZX2-Schaltanlage ermöglicht eine flexible Konstruktion für vielfältige Anwendungen im Energieversorgungs- und Industriebereich.

Die Gasbehälter schützen alle Hochspannungsteile im Inneren dauerhaft vor Verschmutzung, Feuchtigkeit, Eindringen von Fremdkörpern und anderen Umwelteinflüssen. Das Ergebnis ist eine sehr zuverlässige und praktisch wartungsfreie Schaltanlage. Alle Schaltgeräte sind motorbetrieben und können ferngesteuert werden.

Alle Module werden im Werk stückgeprüft und gasgefüllt. Die Stecktechnik ermöglicht eine sichere, schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

Spezifikation
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 (42) kV
    • Rated normal current up to 3150 A
      (With the use of parallel bus systems up to 5000 A)
    • Rated short-time withstand current up to 40 kA

    Key benefits

    • Maximum operator safety thanks to arc-resistant design
    • Reliable operation and maximum availability
    • Fast installation thanks to plug-in technology

    Key features

    • Arc-resistant design (AFLR)
    • Available in single or double bus configuration
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Plug-in busbar connection
    • Available with inner or outer cone cable termination system
    • Optional top cable entry available
    • Customized low voltage compartment offers ample space for mounting of protection and control devices
    • Integrated pressure relief ducts and optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional with eco-efficient insulating gas AirPlus available
    • Complies with IEC, GB/DL, GOST standards,
      CSA; IEEE standards with UL certification available on request
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzx2-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieZX2
  • ProduktgruppeGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit