Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Google-Übersetzung,

    Unser an der Wand montierter barrierefreier 90°-Haltegriff Aliro besteht aus Edelstahl 316 und kombiniert zuverlässigen Halt mit äußerst langlebigen, korrosionsbeständigen Eigenschaften. Seine praktische, modulare Konfiguration gewährleistet Flexibilität sowohl für die linke als auch für die rechte Ausrichtung.

    Spezifikation
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • ProduktfamilieGrab Rails
    • ProduktgruppeAliro
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)870
    • Breite (mm)64
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel handrails
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit