Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zuri Undercounter Round Basin
Zuri Undercounter Round Basin
Zuri Undercounter Round Basin

    Zuri Undercounter Round Basin

    Google-Übersetzung,

    Ein elegantes, rundes Unterbauwaschbecken mit nahtlosem Design. Zuri verleiht jedem Badezimmer oder jeder Gästetoilette eine edle Note. Die solide Oberflächenkonstruktion bietet außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit, während die glänzend weiße Oberfläche die schlichte, minimalistische Ästhetik unterstreicht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzuri-undercounter-round-basin
    • ProduktfamilieUnder mount Basins
    • ProduktgruppeZuri
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit