Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Google-Übersetzung,

    Unser ästhetisch ansprechendes barrierefreies Wandwaschbecken Aliro verfügt praktischerweise über eine tablettförmige Schüssel mit einer Ablage auf der linken Seite. Die glänzende Oberfläche erleichtert die Reinigung und Wartung und sorgt für einen ausreichenden Abstand vom Becken zur Wand sowie einen Überlauf an der Vorderseite, um die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten. Dieses kompakte Waschbecken wurde so konzipiert, dass es mit unserem schlanken barrierefreien Waschtischmischer harmoniert.

    Spezifikation
    • COUNTRY     SKU         COLOUR
      AU 14768 Gloss White
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAliro-Accessible-Wall-Mounted-Basin-Left-Shelf
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeAliro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105.5
    • Breite (mm)625
    • Tiefe (mm)432
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)15.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit