Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Google-Übersetzung,

    Unser wandmontierter Aliro Ambulant 140°-Haltegriff besteht aus Edelstahl 316 und kombiniert zuverlässigen Halt mit äußerst langlebigen, korrosionsbeständigen Eigenschaften. Seine praktische, modulare Konfiguration gewährleistet Flexibilität sowohl für die linke als auch für die rechte Ausrichtung.

    Spezifikation
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • ProduktfamilieGrab Rails
    • ProduktgruppeAliro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343
    • Breite (mm)93
    • Tiefe (mm)755
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel handrails
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit