Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Google-Übersetzung,

    Unser Aliro-Handtuchhalter verfügt über ein bewusst schlankes Design, ergänzt durch eine äußerst langlebige, korrosionsbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316. Es verfügt über einen herunterklappbaren Handtuchhalter, der vom Haltegriff getrennt ist. Der großzügige Abstand zwischen Haltegriff und Handtuchhalter verhindert Störungen beim Hantieren mit Handtüchern.

    Spezifikation
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAliro-Hand-Towel-Rail
    • ProduktfamilieHand Towel Rails
    • ProduktgruppeAliro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)402
    • Tiefe (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit